05000817000 - Slotted stainless steel ring with two counterbored holes for cap screws
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000817000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000817000/05000817000.prj},{NB=05000817006},{ARTNR=05000817006},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=4.5},{M=31},{S=3},{X=0.6},{MAT=Edelstahl},{GEW=99},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/69.05.9e.05000817000.pdf},{PREVIEW=05000817000.png},{DEFAULTSORTATTR=42260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
X
~ max. protrusion screw head
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000817001
05000817001
30
12
11
M4
3.5
21
2.1
0.7
Edelstahl
38
05000817002
05000817002
32
14
11
M4
3.5
23
2.1
0.7
Edelstahl
45
05000817003
05000817003
36
15
13
M5
4.5
25.5
2.1
1.4
Edelstahl
61
05000817004
05000817004
36
16
13
M5
4.5
26
2.1
1.4
Edelstahl
61
05000817005
05000817005
42
18
15
M5
4.5
30
3
0.6
Edelstahl
97
05000817006
05000817006
42
20
15
M5
4.5
31
3
0.6
Edelstahl
99
05000817007
05000817007
48
22
15
M5
5.5
35
3
0
Edelstahl
123
05000817008
05000817008
48
25
15
M5
5.5
36.5
3
0
Edelstahl
112
05000817009
05000817009
55
28
15
M6
5.5
41.5
3
0.5
Edelstahl
155
05000817010
05000817010
55
30
15
M6
5.5
42.5
3
0.5
Edelstahl
145
05000817011
05000817011
60
32
15
M6
5.5
46
4
0.4
Edelstahl
198
05000817012
05000817012
60
35
15
M6
5.5
47.5
4
0.4
Edelstahl
160
05000817013
05000817013
65
40
15
M6
5.5
52.5
4
0.5
Edelstahl
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft collars one split
Haberkorn
21.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성