您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000805000 - Steel latch bolt
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000805000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000805000/05000805000.prj},{NB=05000805010},{ARTNR=05000805010},{V=ohne Rastsperre / mit Kontermutter},{D1=8},{D2=M12},{D3=5},{E=13.8},{L1=54},{L2=19},{L3=31.8},{L4=4.3},{L5=32},{SW=12},{MA=113},{FDA=4},{FDE=22},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahldruckfeder},{GEW=50},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6a.ea.bd.05000805000.pdf},{PREVIEW=05000805000.png},{DEFAULTSORTATTR=38978}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
SW
[mm]
MA
max. tightening torque
[Nm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000805001
05000805001
mit Rastsperre / ohne Kon...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Stahl verzinkt/Edelstahld...
104
05000805002
05000805002
mit Rastsperre / ohne Kon...
4
M6
2.5
6.9
32
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Stahl verzinkt/Edelstahld...
6
05000805003
05000805003
mit Rastsperre / ohne Kon...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Stahl verzinkt/Edelstahld...
14
05000805004
05000805004
mit Rastsperre / ohne Kon...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Stahl verzinkt/Edelstahld...
26
05000805005
05000805005
mit Rastsperre / ohne Kon...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
113
4
22
Stahl verzinkt/Edelstahld...
42
05000805006
05000805006
ohne Rastsperre / mit Kon...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Stahl verzinkt/Edelstahld...
131
05000805007
05000805007
ohne Rastsperre / mit Kon...
4
M6
2.5
6.9
32
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Stahl verzinkt/Edelstahld...
9
05000805008
05000805008
ohne Rastsperre / mit Kon...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Stahl verzinkt/Edelstahld...
18
05000805009
05000805009
ohne Rastsperre / mit Kon...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Stahl verzinkt/Edelstahld...
34
05000805010
05000805010
ohne Rastsperre / mit Kon...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
113
4
22
Stahl verzinkt/Edelstahld...
50
05000805011
05000805011
mit Rastsperre und Konter...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Stahl verzinkt/Edelstahld...
124
05000805012
05000805012
mit Rastsperre und Konter...
4
M6
2.5
6.9
32
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Stahl verzinkt/Edelstahld...
8
05000805013
05000805013
mit Rastsperre und Konter...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Stahl verzinkt/Edelstahld...
17
05000805014
05000805014
mit Rastsperre und Konter...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Stahl verzinkt/Edelstahld...
31
05000805015
05000805015
mit Rastsperre und Konter...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
113
4
22
Stahl verzinkt/Edelstahld...
46
05000805016
05000805016
ohne Rastsperre und Konte...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Stahl verzinkt/Edelstahld...
111
05000805017
05000805017
ohne Rastsperre und Konte...
4
M6
2.5
6.9
32
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Stahl verzinkt/Edelstahld...
7
05000805018
05000805018
ohne Rastsperre und Konte...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Stahl verzinkt/Edelstahld...
15
05000805019
05000805019
ohne Rastsperre und Konte...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Stahl verzinkt/Edelstahld...
29
05000805020
05000805020
ohne Rastsperre und Konte...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
113
4
22
Stahl verzinkt/Edelstahld...
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 761 - Toggle Latches, Steel, without Lock Mechanism, Type G, Latch bolt ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
SWB-4 - Latch Bolts
Essentra Components
23.07.2014
HGA81_82 - Draw Latch Large
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GN 832 - Toggle latches, Stainless Steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表