05000803000 - Slotted steel setting ring with adjustable clamping lever
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000803000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000803000/05000803000.prj},{NB=05000803006},{ARTNR=05000803006},{D1=48},{D2=22},{B=15},{D3=M5},{D4=13},{L1=43},{L2=45},{S=3},{MAT=Stahl/Edelstahl/Zink-Druckguss},{GEW=180},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/dc.05.81.05000803000.pdf},{PREVIEW=05000803000.png},{DEFAULTSORTATTR=38654}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000803001
05000803001
32
14
11
M4
13
37
30
2.1
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
70
05000803002
05000803002
36
15
13
M5
13
38.5
30
2.1
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
112
05000803003
05000803003
36
16
13
M5
13
38.5
30
2.1
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
100
05000803004
05000803004
42
18
15
M5
13
41
30
3
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
120
05000803005
05000803005
42
20
15
M5
13
41
30
3
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
130
05000803006
05000803006
48
22
15
M5
13
43
45
3
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
180
05000803007
05000803007
48
25
15
M5
13
43
45
3
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
167
05000803008
05000803008
55
28
15
M6
13
45
45
3
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
200
05000803009
05000803009
55
30
15
M6
13
45
45
3
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
200
05000803010
05000803010
60
32
15
M6
13
46.5
45
4
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
240
05000803011
05000803011
60
35
15
M6
13
46.5
45
4
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
220
05000803012
05000803012
65
40
15
M6
13
47.5
45
4
Stahl/Edelstahl/Zink-Druc...
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성