05000775000 - Stainless steel latch bolt with knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000775000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000775000/05000775000.prj},{NB=05000775005},{ARTNR=05000775005},{V=mit Rastsperre},{D1=8},{B1=34},{B2=37.5},{B3=12},{B4=5.4},{D2=21},{H1=12.5},{H2=6},{H3=8.5},{K1=23},{K2=5.5},{K3=12},{K4=20},{L1=8},{L2=18},{FDA=6},{FDE=22},{MAT=Edelstahl/Kunststoffknopf},{GEW=74},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/54.99.b3.05000775000.pdf},{PREVIEW=05000775000.png},{DEFAULTSORTATTR=33756}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
-0.2
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000775001
05000775001
mit Rastsperre
10
39
40
14.5
6.5
25
14.5
6
21.75
27
6
15
18.5
10
22.5
4
25
Edelstahl/Kunststoffknopf
92
05000775002
05000775002
mit Rastsperre
4
22
19
6
3.3
12
7
4
10
14
4
8
7
4
10.5
3
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
13
05000775003
05000775003
mit Rastsperre
5
28
25.5
8
4.3
16
9.5
4.5
13.5
18
5
10
10.5
5
13
5
24
Edelstahl/Kunststoffknopf
28
05000775004
05000775004
mit Rastsperre
6
32
30.5
10
5.4
18
10.5
5
15.5
21
5.5
12
13
6
15.5
5
21
Edelstahl/Kunststoffknopf
45
05000775005
05000775005
mit Rastsperre
8
34
37.5
12
5.4
21
12.5
6
8.5
23
5.5
12
20
8
18
6
22
Edelstahl/Kunststoffknopf
74
05000775006
05000775006
ohne Rastsperre
10
39
35
14.5
6.5
25
14.5
6
21.75
27
6
15
13.5
10
22.5
4
25
Edelstahl/Kunststoffknopf
106
05000775007
05000775007
ohne Rastsperre
4
22
16.5
6
3.3
12
7
4
10
14
4
8
4.5
4
10.5
3
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
12
05000775008
05000775008
ohne Rastsperre
5
28
22
8
4.3
16
9.5
4.5
13.5
18
5
10
7
5
13
5
24
Edelstahl/Kunststoffknopf
24
05000775009
05000775009
ohne Rastsperre
6
32
27.5
10
5.4
18
10.5
5
15.5
21
5.5
12
10
6
15.5
5
21
Edelstahl/Kunststoffknopf
41
05000775010
05000775010
ohne Rastsperre
8
34
33
12
5.4
21
12.5
6
18.5
23
5.5
12
15.5
8
18
6
22
Edelstahl/Kunststoffknopf
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성