您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000766000 - Locking with socket wrench, stop ring black, actuation
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000766000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000766000/05000766000.prj},{NB=05000766011},{ARTNR=05000766011},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl},{GEW=80},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cb.bd.7f.05000766000.pdf},{PREVIEW=05000766000.png},{DEFAULTSORTATTR=31947}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000766001
05000766001
10
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766002
05000766002
13
Zink-Druckguss/Stahl
75
05000766003
05000766003
14
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766004
05000766004
16
Zink-Druckguss/Stahl
75
05000766005
05000766005
18
Zink-Druckguss/Stahl
78
05000766006
05000766006
20
Zink-Druckguss/Stahl
70
05000766007
05000766007
22
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766008
05000766008
24
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766009
05000766009
26
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766010
05000766010
28
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766011
05000766011
30
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766012
05000766012
32
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766013
05000766013
34
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000766014
05000766014
36
Zink-Druckguss/Stahl
85
05000766015
05000766015
38
Zink-Druckguss/Stahl
77
05000766016
05000766016
40
Zink-Druckguss/Stahl
90
05000766017
05000766017
42
Zink-Druckguss/Stahl
90
05000766018
05000766018
45
Zink-Druckguss/Stahl
85
05000766019
05000766019
4
Zink-Druckguss/Stahl
70
05000766020
05000766020
50
Zink-Druckguss/Stahl
95
05000766021
05000766021
6
Zink-Druckguss/Stahl
50
05000766022
05000766022
8
Zink-Druckguss/Stahl
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN115 - Latches, Operation with Socket Keys, Housing Collar Black, Type DK ...
Berger Tools
02.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表