05000763000 - Spring-loaded stainless steel thrust piece, ball with plain bearing, with slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000763000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000763000/05000763000.prj},{NB=05000763006},{ARTNR=05000763006},{V=verstärkter Federdruck},{D1=M8},{D2=3.5},{L=16},{W=0.95},{FDA=23},{FDE=40},{MAT=Edelstahl/Kunststoffgleitlager},{GEW=4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/35.08.ed.05000763000.pdf},{PREVIEW=05000763000.png},{DEFAULTSORTATTR=31462}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Spring travel
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000763001
05000763001
verstärkter Federdruck
M10
4.5
19
1.4
28
54.3
Edelstahl/Kunststoffgleit...
7
05000763002
05000763002
verstärkter Federdruck
M12
6.5
22
2.3
39.5
77.3
Edelstahl/Kunststoffgleit...
10
05000763003
05000763003
verstärkter Federdruck
M16
8.5
24
3.1
50
88.7
Edelstahl/Kunststoffgleit...
21
05000763004
05000763004
verstärkter Federdruck
M5
2
12
0.5
10
14
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000763005
05000763005
verstärkter Federdruck
M6
2.5
14
0.7
11
16
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000763006
05000763006
verstärkter Federdruck
M8
3.5
16
0.95
23
40
Edelstahl/Kunststoffgleit...
4
05000763007
05000763007
normaler Federdruck
M10
4.5
19
1.4
18.8
31.7
Edelstahl/Kunststoffgleit...
7
05000763008
05000763008
normaler Federdruck
M12
6.5
22
2.3
26
49
Edelstahl/Kunststoffgleit...
10
05000763009
05000763009
normaler Federdruck
M16
8.5
24
3.1
38
68
Edelstahl/Kunststoffgleit...
21
05000763010
05000763010
normaler Federdruck
M5
2
12
0.5
4.8
6.8
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000763011
05000763011
normaler Federdruck
M6
2.5
14
0.7
6.3
10
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000763012
05000763012
normaler Federdruck
M8
3.5
16
0.95
16
24
Edelstahl/Kunststoffgleit...
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T-DSG Series
MinebeaMitsumi Inc.
16.11.2021
Open type
MinebeaMitsumi Inc.
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성