05000739000 - Steel pin with axial safety device
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000739000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000739000/05000739000.prj},{NB=05000739043},{ARTNR=05000739043},{D1=16},{L1=80},{A=4.8},{B=1.2},{D2=19 +1},{D3=15.9},{D4=22},{D5=40},{L2=14.2},{L3=32},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahl/Kusntstoff},{GEW=140},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/91.0c.7b.05000739000.pdf},{PREVIEW=05000739000.png},{DEFAULTSORTATTR=27284}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.1
[mm]
L1
+0.4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000739001
05000739001
10
100
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
66
05000739002
05000739002
10
110
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
70
05000739003
05000739003
10
120
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
75
05000739004
05000739004
10
15
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
26
05000739005
05000739005
10
20
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
27
05000739006
05000739006
10
25
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
30
05000739007
05000739007
10
30
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
32
05000739008
05000739008
10
35
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
33
05000739009
05000739009
10
40
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
36
05000739010
05000739010
10
45
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
39
05000739011
05000739011
10
50
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
40
05000739012
05000739012
10
60
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
46
05000739013
05000739013
10
70
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
50
05000739014
05000739014
10
80
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
56
05000739015
05000739015
10
90
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
61
05000739016
05000739016
12
100
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
95
05000739017
05000739017
12
110
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
109
05000739018
05000739018
12
120
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
102
05000739019
05000739019
12
20
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
36
05000739020
05000739020
12
25
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
39
05000739021
05000739021
12
30
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
43
05000739022
05000739022
12
65
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
45
05000739023
05000739023
12
40
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
50
05000739024
05000739024
12
45
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
53
05000739025
05000739025
12
50
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
60
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000761000 - Stainless steel pin with axial locking (ball detent)
SToxxparts
31.05.2022
GN214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Berger Tools
04.04.2023
GN 214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 114.6 - Locking Pins, Stainless Steel, with Axial Lock (Pawl)
Elesa+Ganter
28.03.2024
05001103000 - Stainless steel pin with axial locking, 1.4305
SToxxparts
31.05.2022
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.04.2024
04250 - Hinge pins steel or stainless steel
norelem
30.04.2024
GN114.6 - Stainless Steel-Pins with Stainless Steel-knob
Berger Tools
04.04.2023
GN 114.6 - Locking Pins, Stainless Steel, with Axial Lock (Pawl)
JW Winco
02.04.2024
05000722000 - Stainless steel pin with axial lock
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성