05000723000 - Indexing plunger with T-handle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000723000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000723000/05000723000.prj},{NB=05000723012},{ARTNR=05000723012},{V=mit Rastsperre, ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{K=25},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Stahl/Kunststoff T-Griff PA},{GEW=69},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8c.5e.ad.05000723000.pdf},{PREVIEW=05000723000.png},{DEFAULTSORTATTR=24693}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000723001
05000723001
ohne Rastsperre und Konte...
10
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
9.5
38
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
66
05000723002
05000723002
ohne Rastsperre und Konte...
12
15
M20x1.5
25
68
33
10
59
22
11.5
40
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
120
05000723003
05000723003
ohne Rastsperre und Konte...
6
6
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6.5
19
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
31
05000723004
05000723004
ohne Rastsperre und Konte...
6
9
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6
25
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
32
05000723005
05000723005
ohne Rastsperre und Konte...
8
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
28
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
66
05000723006
05000723006
ohne Rastsperre und Konte...
8
8
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
26
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
64
05000723007
05000723007
mit Rastsperre, ohne Kont...
10
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
9.5
38
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
72
05000723008
05000723008
mit Rastsperre, ohne Kont...
12
15
M20x1.5
25
68
33
10
59
22
11.5
40
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
128
05000723009
05000723009
mit Rastsperre, ohne Kont...
6
6
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6.5
19
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
33
05000723010
05000723010
mit Rastsperre, ohne Kont...
6
9
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6
25
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
35
05000723011
05000723011
mit Rastsperre, ohne Kont...
8
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
28
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
71
05000723012
05000723012
mit Rastsperre, ohne Kont...
8
8
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
26
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
69
05000723013
05000723013
ohne Rastsperre, mit Kont...
10
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
9.5
38
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
80
05000723014
05000723014
ohne Rastsperre, mit Kont...
12
15
M20x1.5
25
68
33
10
59
22
11.5
40
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
150
05000723015
05000723015
ohne Rastsperre, mit Kont...
6
6
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6.5
19
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
40
05000723016
05000723016
ohne Rastsperre, mit Kont...
6
9
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6
25
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
40
05000723017
05000723017
ohne Rastsperre, mit Kont...
8
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
28
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
78
05000723018
05000723018
ohne Rastsperre, mit Kont...
8
8
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
26
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
80
05000723019
05000723019
mit Rastsperre und Konter...
10
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
9.5
38
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
78
05000723020
05000723020
mit Rastsperre und Konter...
12
15
M20x1.5
25
68
33
10
59
22
11.5
40
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
155
05000723021
05000723021
mit Rastsperre und Konter...
6
6
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6.5
19
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
42
05000723022
05000723022
mit Rastsperre und Konter...
6
9
M12x1.5
20
48
22
6
54
14
6
25
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
40
05000723023
05000723023
mit Rastsperre und Konter...
8
12
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
28
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
80
05000723024
05000723024
mit Rastsperre und Konter...
8
8
M16x1.5
25
59
26
8
59
17
8.5
26
Stahl/Kunststoff T-Griff ...
87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EH 23111. - Positioning Clamping Pins
Halder
22.12.2022
17000122000 - Positioning clamping bolt, steel
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表