05000708000 - Stainless steel locking washer with through hole, without bushing, for welding on
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000708000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000708000/05000708000.prj},{NB=05000708003},{ARTNR=05000708003},{D1=55},{Z=24},{D2=16},{D3=4},{H1=17},{M=42},{SW=22},{T=3},{W=4},{MAT=Edelstahl},{GEW=254},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.cc.7d.05000708000.pdf},{PREVIEW=05000708000.png},{DEFAULTSORTATTR=21534}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
W
min. Disengagement path
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000708001
05000708001
35
24
12
3
12
26
17
2.5
2.5
Edelstahl
61
05000708002
05000708002
35
36
12
3
12
26
17
2.5
2.5
Edelstahl
69
05000708003
05000708003
55
24
16
4
17
42
22
3
4
Edelstahl
254
05000708004
05000708004
55
36
16
4
17
42
22
3
4
Edelstahl
250
05000708005
05000708005
75
24
20
5
22
60
27
4
5
Edelstahl
630
05000708006
05000708006
75
36
20
5
22
60
27
4
5
Edelstahl
627
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성