05000704000 - Stainless steel detent pin with detent lock/plastic knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000704000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000704000/05000704000.prj},{NB=05000704004},{ARTNR=05000704004},{V=mit Kontermutter},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=75.5},{L2=7},{L3=26},{L4=8},{L5=23},{SW=19},{FDA=9},{FDE=26},{MAT=Edelstahl 1.4305/Polyamid PA},{GEW=96},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0c.34.68.05000704000.pdf},{PREVIEW=05000704000.png},{DEFAULTSORTATTR=20895}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Bolt -0.02/-0.05 / Hole H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000704001
05000704001
mit Kontermutter
10
M20x1.5
31
25.4
91
10
33
10
30
22
17
40
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
150
05000704002
05000704002
mit Kontermutter
5
M10x1
21
13.8
51
5
17
5
15
12
6
15
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
27
05000704003
05000704003
mit Kontermutter
6
M12x1.5
25
16.2
61
6
20
6
17
14
8
21
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
40
05000704004
05000704004
mit Kontermutter
8
M16x1.5
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
9
26
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
96
05000704005
05000704005
ohne Kontermutter
10
M20x1.5
31
25.4
91
10
33
10
30
22
17
40
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
130
05000704006
05000704006
ohne Kontermutter
5
M10x1
21
13.8
51
5
17
5
15
12
6
15
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
21
05000704007
05000704007
ohne Kontermutter
6
M12x1.5
25
16.2
61
6
20
6
17
14
8
21
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
30
05000704008
05000704008
ohne Kontermutter
8
M16x1.5
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
9
26
Edelstahl 1.4305/Polyamid...
76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 5337.6 - Star Knobs, Plastic, Bushing Brass with Colored Cover Caps
JW Winco
02.04.2024
AP-50 Knob Five-Lobe Thermoplastic Hex Bolt - Plastic Knobs
Essentra Components
30.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성