05000699000 - Stainless steel swivel base with threaded bush
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000699000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000699000/05000699000.prj},{NB=05000699025},{ARTNR=05000699025},{V=ohne Kunststoffkappe (OS)},{D1=40},{D2=M10},{L1=26},{L2=-},{L3=6},{L4=-},{SW=15},{T=10.5},{MAT=Edelstahl/POM/TPE},{GEW=100},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1f.be.d5.05000699000.pdf},{PREVIEW=05000699000.png},{DEFAULTSORTATTR=19741}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
T
min.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000699001
05000699001
mit Kunststoffkappe/ glei...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Edelstahl/POM/TPE
33
05000699002
05000699002
mit Kunststoffkappe/ glei...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Edelstahl/POM/TPE
29
05000699003
05000699003
mit Kunststoffkappe/ glei...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
63
05000699004
05000699004
mit Kunststoffkappe/ glei...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Edelstahl/POM/TPE
50
05000699005
05000699005
mit Kunststoffkappe/ glei...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
100
05000699006
05000699006
mit Kunststoffkappe/ glei...
40
M12
-
27.5
-
7.5
17
11.5
Edelstahl/POM/TPE
110
05000699007
05000699007
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
M10
-
29.5
-
8.5
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
177
05000699008
05000699008
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
M12
-
29.5
-
8.5
17
11.5
Edelstahl/POM/TPE
175
05000699009
05000699009
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
M12
-
37.5
-
10
17
11.5
Edelstahl/POM/TPE
30
05000699010
05000699010
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
M16
-
37.5
-
10
24
16
Edelstahl/POM/TPE
325
05000699011
05000699011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Edelstahl/POM/TPE
30
05000699012
05000699012
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Edelstahl/POM/TPE
25
05000699013
05000699013
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
60
05000699014
05000699014
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Edelstahl/POM/TPE
57
05000699015
05000699015
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
100
05000699016
05000699016
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M12
-
27.5
-
7.5
17
11.5
Edelstahl/POM/TPE
99
05000699017
05000699017
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
-
29.5
-
8.5
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
160
05000699018
05000699018
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
-
29.5
-
8.5
17
11.5
Edelstahl/POM/TPE
175
05000699019
05000699019
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M12
-
37.5
-
10
17
11.5
Edelstahl/POM/TPE
320
05000699020
05000699020
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
-
37.5
-
10
24
16
Edelstahl/POM/TPE
305
05000699021
05000699021
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
19
-
4
-
12
9
Edelstahl/POM/TPE
33
05000699022
05000699022
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
19
-
4
-
12
9
Edelstahl/POM/TPE
30
05000699023
05000699023
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
23
-
5
-
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
64
05000699024
05000699024
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
23
-
5
-
12
9
Edelstahl/POM/TPE
60
05000699025
05000699025
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
26
-
6
-
15
10.5
Edelstahl/POM/TPE
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성