05000672000 - Stainless steel snap-on head, mounting flange horizontal
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000672000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000672000/05000672000.prj},{NB=05000672003},{ARTNR=05000672003},{D1=32},{Z=48},{D2=9},{D3=6.5},{L1=25},{B=54},{M1=38},{K=6},{SW1=12},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H4=22},{W=0.8},{MAT=Edelstahl},{GEW=88},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/62.65.1e.05000672000.pdf},{PREVIEW=05000672000.png},{DEFAULTSORTATTR=14434}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
M1
[mm]
K
[mm]
SW1
[mm]
H1
Tooth center
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
W
Disengagement path
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000672001
05000672001
27
48
9
5.3
21
46
32
5
12
8
16
3
20
0.8
Edelstahl
52
05000672002
05000672002
27
60
9
5.3
21
46
32
5
12
8
16
3
20
0.8
Edelstahl
52
05000672003
05000672003
32
48
9
6.5
25
54
38
6
12
9.5
19
3
22
0.8
Edelstahl
88
05000672004
05000672004
32
60
9
6.5
25
54
38
6
12
9.5
19
3
22
0.8
Edelstahl
88
05000672005
05000672005
40
48
11
8.5
30.5
70
48
7
14
12
24
4
30
1
Edelstahl
140
05000672006
05000672006
40
60
11
8.5
30.5
70
48
7
14
12
24
4
30
1
Edelstahl
175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성