05000668000 - Stainless steel locking bolt
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000668000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000668000/05000668000.prj},{NB=05000668010},{ARTNR=05000668010},{V=ohne Rastsperre/ mit Kontermutter (BK)},{D1=8},{D2=M12},{D3=5},{E=13.8},{L1=54},{L2=19},{L3=31.8},{L4=4.3},{L5=32},{SW=12},{MA=13},{FDA=4},{FDE=22},{MAT=Edelstahl},{GEW=58},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5c.f0.a4.05000668000.pdf},{PREVIEW=05000668000.png},{DEFAULTSORTATTR=13801}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Pin h11 / Bore +0.03/+0.08
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
SW
[mm]
MA
max. tightening torque
[Nm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000668001
05000668001
mit Rastsperre/ ohne Kont...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Edelstahl
103
05000668002
05000668002
mit Rastsperre/ ohne Kont...
4
M6
2.5
6.9
30
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Edelstahl
6
05000668003
05000668003
mit Rastsperre/ ohne Kont...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Edelstahl
14
05000668004
05000668004
mit Rastsperre/ ohne Kont...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Edelstahl
27
05000668005
05000668005
mit Rastsperre/ ohne Kont...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
13
4
22
Edelstahl
43
05000668006
05000668006
ohne Rastsperre/ mit Kont...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Edelstahl
130
05000668007
05000668007
ohne Rastsperre/ mit Kont...
4
M6
2.5
6.9
30
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Edelstahl
8
05000668008
05000668008
ohne Rastsperre/ mit Kont...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Edelstahl
18
05000668009
05000668009
ohne Rastsperre/ mit Kont...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Edelstahl
34
05000668010
05000668010
ohne Rastsperre/ mit Kont...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
13
4
22
Edelstahl
58
05000668011
05000668011
ohne Rastsperre und Konte...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Edelstahl
112
05000668012
05000668012
ohne Rastsperre und Konte...
4
M6
2.5
6.9
30
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Edelstahl
7
05000668013
05000668013
ohne Rastsperre und Konte...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Edelstahl
15
05000668014
05000668014
ohne Rastsperre und Konte...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Edelstahl
29
05000668015
05000668015
ohne Rastsperre und Konte...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
13
4
22
Edelstahl
48
05000668016
05000668016
mit Rastsperre und Konter...
10
M16
5
19.6
77.5
25
50.5
5
33.5
16
42
4
23
Edelstahl
120
05000668017
05000668017
mit Rastsperre und Konter...
4
M6
2.5
6.9
30
9.5
20
2.5
16
6
1.6
3
10
Edelstahl
7
05000668018
05000668018
mit Rastsperre und Konter...
5
M8
3
9.2
42
12
27
3.1
19.5
8
4.5
3.5
13.5
Edelstahl
15
05000668019
05000668019
mit Rastsperre und Konter...
6
M10
3.5
11.5
51
14
33.5
3.7
24
10
10
4
16
Edelstahl
35
05000668020
05000668020
mit Rastsperre und Konter...
8
M12
5
13.8
54
19
31.8
4.3
32
12
13
4
22
Edelstahl
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lock bolt above complet - Lock bolt
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
1619025 - Springloaded bolt with locking system B
Pinet
23.02.2024
AZ/AZM 415-B4pS - actuator with locking bolt and ball latch
Schmersal
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성