05000653000 - Stainless steel base plate
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000653000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000653000/05000653000.prj},{NB=05000653006},{ARTNR=05000653006},{V=mit Kunststoffkappe/ gleitfähig (KS)},{D1=50},{H=13.5},{D2=12.5},{E=4},{S=1.7},{MAT=Edelstahl/Polyacetol POM/Elastomer TPE},{GEW=134},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ad.a5.7b.05000653000.pdf},{PREVIEW=05000653000.png},{DEFAULTSORTATTR=9522}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.2
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000653001
05000653001
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
11.5
9.2
3.7
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
135
05000653002
05000653002
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
13.5
12.5
4
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
144
05000653003
05000653003
ohne Kunststoffkappe (OS)
60
13.5
12.5
4
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
230
05000653004
05000653004
ohne Kunststoffkappe (OS)
60
15.5
16.5
4.3
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
239
05000653005
05000653005
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
130
05000653006
05000653006
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
134
05000653007
05000653007
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
221
05000653008
05000653008
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
230
05000653009
05000653009
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
119
05000653010
05000653010
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
124
05000653011
05000653011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
201
05000653012
05000653012
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
209
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表