05000643000 - Stainless steel heavy duty hinge
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000643000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000643000/05000643000.prj},{NB=05000643006},{ARTNR=05000643006},{V=mit Bohrungen für Senkschrauben (Form A) | matt gestrahlt},{L1=80},{L2=80},{D1=10.3},{D2=10},{D3=-},{D4=-},{H1=20},{H2=10},{H3=10.5},{H4=-},{H5=21},{L3=36},{M1=50},{M2=50},{MAT=Edelstahl},{GEW=485},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/41.09.34.05000643000.pdf},{PREVIEW=05000643000.png},{DEFAULTSORTATTR=7547}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
rec. Mounting diameter
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000643001
05000643001
mit Bohrungen für Senksch...
50
50
6.3
6
9.5
10
12.5
6
6.5
2
13
21
30
30
Edelstahl
116
05000643002
05000643002
mit Bohrungen für Senksch...
60
60
8.3
8
12.5
13
16
8
8.5
3
17
25.5
36
36
Edelstahl
315
05000643003
05000643003
mit Bohrungen für Senksch...
80
80
10.3
10
14.5
15
20
10
10.5
4
21
36
50
50
Edelstahl
485
05000643004
05000643004
mit Bohrungen für Senksch...
50
50
6.3
6
-
-
12.5
6
6.5
-
13
21
30
30
Edelstahl
110
05000643005
05000643005
mit Bohrungen für Senksch...
60
60
8.3
8
-
-
16
8
8.5
-
17
25.5
36
36
Edelstahl
215
05000643006
05000643006
mit Bohrungen für Senksch...
80
80
10.3
10
-
-
20
10
10.5
-
21
36
50
50
Edelstahl
485
05000643007
05000643007
mit Bohrungen für Senksch...
50
50
6.3
6
9.5
10
12.5
6
6.5
2
13
21
30
30
Edelstahl
115
05000643008
05000643008
mit Bohrungen für Senksch...
60
60
8.3
8
12.5
13
16
8
8.5
3
17
25.5
36
36
Edelstahl
220
05000643009
05000643009
mit Bohrungen für Senksch...
80
80
10.3
10
14.5
15
20
10
10.5
4
21
36
50
50
Edelstahl
486
05000643010
05000643010
mit Bohrungen für Senksch...
50
50
6.3
6
-
-
12.5
6
6.5
-
13
21
30
30
Edelstahl
115
05000643011
05000643011
mit Bohrungen für Senksch...
60
60
8.3
8
-
-
16
8
8.5
-
17
25.5
36
36
Edelstahl
216
05000643012
05000643012
mit Bohrungen für Senksch...
80
80
10.3
10
-
-
20
10
10.5
-
21
36
50
50
Edelstahl
480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, horizontally elongated, Type...
Berger Tools
02.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성