05000640000 - Stainless steel indexing plunger with latching lock, head and plunger side in Hygienic Design (full hygiene)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000640000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000640000/05000640000.prj},{NB=05000640001},{ARTNR=05000640001},{D1=6},{D2=35},{D3=16},{D4=22.8},{D5=22},{L1=6},{L2=27.5},{L3=50.5},{L4=14.5},{K=29},{S=4},{SW1=14},{SW2=18},{FDA=20},{FDE=36},{MAT=Edelstahl/H-NBR Dichtringe/TPU Abstreifer},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/90.70.77.05000640000.pdf},{PREVIEW=05000640000.png},{DEFAULTSORTATTR=7062}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
Pin f8 / Hole H8
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.1
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
K
[mm]
S
max. clamping length
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000640001
05000640001
6
35
16
22.8
22
6
27.5
50.5
14.5
29
4
14
18
20
36
Edelstahl/H-NBR Dichtring...
05000640002
05000640002
8
35
16
22.8
22
8
29.5
55.5
14.5
29
4
14
18
22
32
Edelstahl/H-NBR Dichtring...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2478.10.01 - Fixing adapter
FIBRO
27.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성