05000621000 - Safety switching hinge with connection plug at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000621000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000621000/05000621000.prj},{NB=05000621001},{ARTNR=05000621001},{L1=49},{L2=101},{L3=30},{L4=81},{L5=15},{H1=12},{H2=22.5},{M1=71},{M2=17},{M3=27},{MAT=Zink-Druckguss/Edelstahl},{GEW=325},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4a.af.d6.05000621000.pdf},{PREVIEW=05000621000.png},{DEFAULTSORTATTR=2897}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000621001
05000621001
49
101
30
81
15
12
22.5
71
17
27
Zink-Druckguss/Edelstahl
325
05000621002
05000621002
79
101
30
81
30
12
22.5
71
17
50
Zink-Druckguss/Edelstahl
427
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성