05000614000 - Locking bolt with key actuation, locking pin retracted
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000614000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000614000/05000614000.prj},{NB=05000614002},{ARTNR=05000614002},{V=mit Kontermutter},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=17},{D4=20},{L1=10},{L2=22},{L3=48},{FDA=12},{FDE=35},{GEW=70},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8b.11.13.05000614000.pdf},{PREVIEW=05000614000.png},{DEFAULTSORTATTR=1503}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Pin 0/-0.05 / Bore +0.15/+0.07
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
GEW
Weight
[g]
05000614001
05000614001
mit Kontermutter
6
M12x1.5
17
-
8
20
43
12
27
43
05000614002
05000614002
mit Kontermutter
8
M16x1.5
17
20
10
22
48
12
35
70
05000614003
05000614003
ohen Kontermutter
6
M12x1.5
17
-
8
20
43
12
27
20
05000614004
05000614004
ohne Kontermutter
8
M16x1.5
17
20
10
22
48
12
35
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-915 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position rentrée - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
GN 816.1 - Locking plungers, type B, operation with key, without lock nut
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성