05000611001 - Tension lock, steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000611001
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000611001/05000611001.prj},{NB=05000611001},{ARTNR=05000611001},{G=100},{FH=1000},{B1=28},{B2=15},{B3=12},{B4=41},{B5=19},{B6=36},{D1=3},{D2=4.3},{H1=17},{H2=13},{L1=114},{L2=72},{L3=40},{M1=7},{M2=15.5},{M3=5},{M4=15},{R=37},{MAT=Stahl},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/14.5b.e4.05000611001.pdf},{PREVIEW=05000611001.png},{DEFAULTSORTATTR=1022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
G
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000611001
05000611001
100
1000
28
15
12
41
19
36
3
4.3
17
13
114
72
40
7
15.5
5
15
37
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성