05000601000 - Bolt with eye washer
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000601000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000601000/05000601000.prj},{NB=05000601058},{ARTNR=05000601058},{V=ohne Querbohrung},{D1=8},{L1=60},{D2=-},{D3=12},{D4=2.5},{L2=-},{L3=7},{L4=13.5},{S1=3},{MAT=Edelstahlbolzen und -senkschraube (1.4301) / Edelstahlscheibe (1.4404)},{GEW=27.7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/65.9c.b5.050006010009.pdf},{PREVIEW=05000601000.png},{DEFAULTSORTATTR=1927}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000601001
05000601001
ohne Querbohrung
10
20
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
17.7
05000601002
05000601002
ohne Querbohrung
10
24
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
20.3
05000601003
05000601003
ohne Querbohrung
10
30
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
23.8
05000601004
05000601004
ohne Querbohrung
10
35
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
27.2
05000601005
05000601005
ohne Querbohrung
10
40
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
30.1
05000601006
05000601006
ohne Querbohrung
10
45
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
33.2
05000601007
05000601007
ohne Querbohrung
10
50
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
36.2
05000601008
05000601008
ohne Querbohrung
10
55
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
39.5
05000601009
05000601009
ohne Querbohrung
10
60
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
42.5
05000601010
05000601010
ohne Querbohrung
10
65
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
46.7
05000601011
05000601011
ohne Querbohrung
10
70
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
48.7
05000601012
05000601012
ohne Querbohrung
10
80
-
15
2.5
-
7
15
3
Edelstahlbolzen und -senk...
54.9
05000601013
05000601013
ohne Querbohrung
12
20
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
26.6
05000601014
05000601014
ohne Querbohrung
12
24
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
30.3
05000601015
05000601015
ohne Querbohrung
12
30
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
35.6
05000601016
05000601016
ohne Querbohrung
12
35
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
45.2
05000601017
05000601017
ohne Querbohrung
12
40
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
44.5
05000601018
05000601018
ohne Querbohrung
12
45
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
48.7
05000601019
05000601019
ohne Querbohrung
12
50
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
53.2
05000601020
05000601020
ohne Querbohrung
12
55
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
57.8
05000601021
05000601021
ohne Querbohrung
12
60
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
62.4
05000601022
05000601022
ohne Querbohrung
12
65
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
66.8
05000601023
05000601023
ohne Querbohrung
12
70
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
71.3
05000601024
05000601024
ohne Querbohrung
12
80
-
17
3
-
9
18.5
4
Edelstahlbolzen und -senk...
80.2
05000601025
05000601025
ohne Querbohrung
16
100
-
22
3
-
9
21
4
Edelstahlbolzen und -senk...
170.9
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
R 30 W Self lubricating Gibs with screw holes - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
22.05.2024
05000602000 - Bolt with mounting lug
SToxxparts
31.05.2022
B0068 - Ball lock pins stainless steel
Blohm
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表