05000312000 - Ball lock pin self-locking with mushroom handle, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000312000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000312000/05000312000.prj},{NB=05000312052},{PREVIEW=05000312000.png},{ARTNR=05000312052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14.1},{D4=25},{L2=9.6},{L3=27.3},{L4=22.6},{L5=18.6},{D=10},{T=150},{TAU=60},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff},{GEW=89},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/54.48.d8.050003120009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=11900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
two-cut shear strength min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000312001
05000312001
5
10
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
12
05000312002
05000312002
5
15
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
12
05000312003
05000312003
5
20
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
13
05000312004
05000312004
5
25
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
14
05000312005
05000312005
5
30
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
15
05000312006
05000312006
5
35
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
15
05000312007
05000312007
5
40
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
16
05000312008
05000312008
5
45
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
17
05000312009
05000312009
5
50
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
18
05000312010
05000312010
5
60
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000312011
05000312011
5
70
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000312012
05000312012
5
80
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
14
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000312013
05000312013
6
10
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
13
05000312014
05000312014
6
15
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
14
05000312015
05000312015
6
20
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
15
05000312016
05000312016
6
25
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
16
05000312017
05000312017
6
30
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
17
05000312018
05000312018
6
35
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
18
05000312019
05000312019
6
40
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000312020
05000312020
6
45
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000312021
05000312021
6
50
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000312022
05000312022
6
60
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000312023
05000312023
6
70
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000312024
05000312024
6
80
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
21
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000312025
05000312025
8
10
9.5
14.1
25
8.2
27.3
22.6
18.6
8
150
38
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 (ISO 4762) - FN 116 - 8.8, schwarz - Cylinder head screws cap screw...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
01140 - Plates, grey cast iron or aluminium
norelem
30.05.2024
PIJ
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
AP - Ejector Pin Form A Soft
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
EES-2CBH - Non-nitrided cylindrical head pin with thread (hardened and temp...
Pedrotti
28.09.2021
02027 - Rest pads pin form, external thread
norelem
30.05.2024
Manifold base with common exhaust CNVL62-CNVL66
Camozzi
16.05.2024
01150 - Subplates machined all sides grey cast iron
norelem
30.05.2024
EH 22680. - Seating Pin, pin form - outer thread
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성