05000311000 - Ball lock pin self-locking with L-handle, stainless steel, precipitation hardened
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000311000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000311000/05000311000.prj},{NB=05000311052},{PREVIEW=05000311000.png},{ARTNR=05000311052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14.7},{L2=9.6},{L3=35.8},{L4=24.4},{L5=49.7},{L6=15.8},{L7=9.9},{D=10},{T=150},{TAU=100},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff},{GEW=98},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.cd.6a.050003110009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=11740}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
two-cut shear strength
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000311001
05000311001
5
10
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000311002
05000311002
5
15
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000311003
05000311003
5
20
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000311004
05000311004
5
25
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000311005
05000311005
5
30
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000311006
05000311006
5
35
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
18
05000311007
05000311007
5
40
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000311008
05000311008
5
45
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000311009
05000311009
5
50
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000311010
05000311010
5
60
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000311011
05000311011
5
70
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000311012
05000311012
5
80
5.5
11.8
6
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000311013
05000311013
6
10
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000311014
05000311014
6
15
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000311015
05000311015
6
20
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000311016
05000311016
6
25
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000311017
05000311017
6
30
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000311018
05000311018
6
35
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000311019
05000311019
6
40
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000311020
05000311020
6
45
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
28
05000311021
05000311021
6
50
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
29
05000311022
05000311022
6
60
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000311023
05000311023
6
70
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
28
05000311024
05000311024
6
80
7
11.8
7
31.6
21.9
43.8
12.6
8.5
?6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
30
05000311025
05000311025
8
10
9.5
14.7
8.2
35.8
24.4
49.7
15.8
9.9
?8
150
63
Edelstahl/Aluminiumgriff
33
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C85/CD85 - ISO Standard Air Cylinder:Standard Type Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성