05000306000 - Self-locking threaded carrying bolt, steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000306000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000306000/05000306000.prj},{NB=05000306001},{PREVIEW=05000306000.png},{ARTNR=05000306001},{D1=M10},{L1=14},{D2=8.35},{D3=21.5},{L2=20},{L3=25.7},{L4=36},{L5=27},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{L9=21.5},{L10=10},{F1=3.9},{F2=1.5},{F3=1.5},{D=M10},{T=250},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert/Edelstahlgewindeelement/Aluminiumdruckknopf, orange eloxiert},{GEW=218},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/07.f9.30.050003060009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=10889}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
-0.07
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
F1
carrying capacity
[kN]
F2
carrying capacity
[kN]
F3
carrying capacity
[kN]
D
assembly thread
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000306001
05000306001
M10
14
8.35
21.5
20
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
10
3.9
1.5
1.5
M10
250
Vergütungsstahl, vergütet...
218
05000306002
05000306002
M12
17
10.07
21.5
24
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
12
6.2
2.5
2.3
M12
250
Vergütungsstahl, vergütet...
220
05000306003
05000306003
M16
17
13.8
21.5
24
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
12
8.4
4.5
4.2
M16
250
Vergütungsstahl, vergütet...
223
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성