05000305000 - Ball bearing bolt self-locking, with handle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000305000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000305000/05000305000.prj},{NB=05000305002},{PREVIEW=05000305000.png},{ARTNR=05000305002},{D1=8.3},{L1=35},{D2=9.65},{D3=21.5},{D4=14},{D5=10.05},{L2=8.75},{L3=18.7},{L4=36},{L5=100},{F1=500},{D=8.3},{T=250},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff und Aluminiumdruckknopf blau eloxiert},{GEW=142},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.fe.b5.050003050009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=10730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
-0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F1
carrying capacity
[N]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[C°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000305001
05000305001
8
35
9.35
21.5
14
9.85
8.75
18.7
36
100
500
8
250
Edelstahl/Aluminiumgriff ...
141
05000305002
05000305002
8.3
35
9.65
21.5
14
10.05
8.75
18.7
36
100
500
8.3
250
Edelstahl/Aluminiumgriff ...
142
05000305003
05000305003
10
50
11.7
21.5
14
12.2
10.2
18.7
36.5
100
500
10
250
Edelstahl/Aluminiumgriff ...
159
05000305004
05000305004
12
50
14.2
21.5
14
14.7
11
18.7
36.5
100
500
12
250
Edelstahl/Aluminiumgriff ...
177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 6336.5 ES - Star knobs with Stainless Steel threaded bolt, Type ES, Star...
JW Winco
02.04.2024
GN 206.1-NI - ELESA-Clamping nuts with double levers
Elesa
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성