05000282000 - Spring side thrust pad with spring plate, double sided
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000282000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000282000/05000282000.prj},{NB=05000282001},{ARTNR=05000282001},{L1=55},{L2=40},{L3=20},{L4=10},{L5=6.6},{B1=20},{B2=8},{B3=25},{H1=28.5},{H2=42.5},{H3=10},{R=22.5},{S=1.5},{D=M6},{F=55},{T=250},{MAT=Stahl/Federelement Edelstahl},{GEW=135}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
±1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
B1
±0.5
[mm]
B2
[mm]
B3
~
[mm]
H1
[mm]
H2
±1
[mm]
H3
[mm]
R
[mm]
S
Stroke
[mm]
D
for screws
[mm]
F
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000282001
05000282001
55
40
20
10
6.6
20
8
25
28.5
42.5
10
22.5
1.5
M6
55
250
Stahl/Federelement Edelst...
135
05000282002
05000282002
72
50
23
12
13.5
25
6
33.5
40.5
61.5
15
32.8
1.5
M12
170
250
Stahl/Federelement Edelst...
260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성