05000279000 - Side thrust piece with thread, without sealing, with female thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000279000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000279000/05000279000.prj},{NB=05000279014},{ARTNR=05000279014},{D1=M12},{L1=19},{F=75},{D2=M4},{D3=6.1},{L2=7.5},{L3=4.5},{L4=1.5},{S=2},{SW=10},{T=250},{MAT=Stahlhülse, verzinkt/Stahlgewindescheibe, brüniert/Edelstahlfeder},{GEW=5.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
-2
[mm]
F
Spring force
[N]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000279001
05000279001
M12
11.5
20
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.2
05000279002
05000279002
M12
11.5
50
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.5
05000279005
05000279005
M12
19
50
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.6
05000279003
05000279003
M12
11.5
100
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.7
05000279012
05000279012
M12
11.5
100
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.9
05000279006
05000279006
M12
19
100
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
6
05000279004
05000279004
M12
19
20
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.1
05000279013
05000279013
M12
19
40
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.2
05000279007
05000279007
M12
26.5
20
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
6.9
05000279019
05000279019
M18x1.5
18
100
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
14.6
05000279020
05000279020
M18x1.5
18
150
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
14.5
05000279023
05000279023
M18x1.5
31.5
150
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
23.1
05000279014
05000279014
M12
19
75
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.6
05000279008
05000279008
M12
26.5
50
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
7.6
05000279021
05000279021
M18x1.5
18
200
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
14.4
05000279024
05000279024
M18x1.5
31.5
200
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
22.9
05000279015
05000279015
M12
19
100
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
6.5
05000279009
05000279009
M12
26.5
100
M4
6.1
4
4.5
1.5
1.6
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
8.2
05000279022
05000279022
M18x1.5
31.5
100
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
23.1
05000279025
05000279025
M18x1.5
45
100
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
31.8
05000279016
05000279016
M12
26.5
40
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
6.9
05000279010
05000279010
M12
11.5
40
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.3
05000279026
05000279026
M18x1.5
45
150
M6
10.1
11.5
7.5
1.5
3.2
16
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
32.1
05000279017
05000279017
M12
26.5
75
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
7.7
05000279011
05000279011
M12
11.5
75
M4
6.1
7.5
4.5
1.5
2
10
250
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22150. - Lateral plungers with thread, without seal, with female thread
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성