05000277000 - Side thrust piece with thread, without sealing
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000277000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000277000/05000277000.prj},{NB=05000277024},{ARTNR=05000277024},{D1=M18x1.5},{L1=31.5},{F=200},{D2=10},{L2=16.9},{S=3.2},{SW=16},{T=250},{MAT=Stahlhülse, galvanisch verzinkt/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt},{GEW=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
-2
[mm]
F
max. spring force
[N]
D2
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000277001
05000277001
M12
11.5
20
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
4
05000277003
05000277003
M12
11.5
100
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
4.4
05000277020
05000277020
M18x1.5
18
150
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
20
05000277019
05000277019
M18x1.5
18
100
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
19
05000277002
05000277002
M12
11.5
50
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
4.1
05000277004
05000277004
M12
19
20
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
5.9
05000277021
05000277021
M18x1.5
18
200
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
21
05000277027
05000277027
M18x1.5
45
200
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
40
05000277028
05000277028
M12
11.5
20
5
6.4
1.6
10
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
2.7
05000277005
05000277005
M12
19
50
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
6.4
05000277022
05000277022
M18x1.5
31.5
100
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
28
05000277029
05000277029
M12
19
20
5
6.4
1.6
10
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
4.6
05000277006
05000277006
M12
19
100
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
6.9
05000277023
05000277023
M18x1.5
31.5
150
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
29
05000277030
05000277030
M12
26.5
20
5
6.4
1.6
10
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
6.5
05000277007
05000277007
M12
26.5
20
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
7.9
05000277031
05000277031
M12
11.5
40
6
10.4
2
10
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
3.1
05000277024
05000277024
M18x1.5
31.5
200
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
30
05000277008
05000277008
M12
26.5
50
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
8.3
05000277025
05000277025
M18x1.5
45
100
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
36
05000277032
05000277032
M12
19
40
6
10.4
2
10
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
4.8
05000277009
05000277009
M12
26.5
100
5
6.4
1.6
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
9
05000277026
05000277026
M18x1.5
45
150
10
16.9
3.2
16
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
39
05000277033
05000277033
M12
26.5
40
6
10.4
2
10
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
6.8
05000277010
05000277010
M12
11.5
40
6
10.4
2
10
250
Stahlhülse, galvanisch ve...
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성