05000274000 - Side thrust piece smooth, without sealing, with internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000274000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000274000/05000274000.prj},{NB=05000274009},{ARTNR=05000274009},{D1=16},{D2=M6},{F=200},{D3=10.2},{L1=18},{L2=11.5},{L3=7.5},{L4=1.7},{S=3.2},{D=16},{T=250},{MAT=Aluminium/Stahlgewinde brüniert/Edelstahlfeder},{GEW=9.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
Spring force max.
[N]
D3
[mm]
L1
-1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Stroke
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000274001
05000274001
10
M4
20
6.3
11
2.5
4.5
1.2
1.6
10
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
1.8
05000274003
05000274003
10
M4
100
6.3
11
2.5
4.5
1.2
1.6
10
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
2.3
05000274002
05000274002
10
M4
50
6.3
11
2.5
4.5
1.2
1.6
10
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
2.1
05000274009
05000274009
16
M6
200
10.2
18
11.5
7.5
1.7
3.2
16
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
9.3
05000274004
05000274004
10
M4
40
6.3
11
7.5
4.5
1.2
2
10
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
1.9
05000274005
05000274005
10
M4
75
6.3
11
7.5
4.5
1.2
2
10
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
2.1
05000274006
05000274006
10
M4
100
6.3
11
7.5
4.5
1.2
2
10
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
2.5
05000274007
05000274007
16
M6
100
10.2
18
11.5
7.5
1.7
3.2
16
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
9.4
05000274008
05000274008
16
M6
150
10.2
18
11.5
7.5
1.7
3.2
16
250
Aluminium/Stahlgewinde br...
9.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성