05000273000 - Side thrust piece with plastic spring
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000273000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000273000/05000273000.prj},{NB=05000273019},{ARTNR=05000273019},{D1=10},{D2=5},{F=30},{L1=9},{L2=7.3},{S=0.8},{D=9.9},{T=100},{MAT=Kunststoff/Stahlstift, einsatzgehärtet, brüniert},{GEW=2.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
Spring force max.
[N]
L1
-1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
S
Stroke
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000273001
05000273001
6
3
10
7
3.7
0.4
5.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.54
05000273005
05000273005
10
5
30
9
7.3
0.8
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.1
05000273014
05000273014
16
10
160
16
16.9
1.6
15.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
15
05000273002
05000273002
6
3
20
7
3.7
0.4
5.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.52
05000273006
05000273006
10
5
60
9
7.3
0.8
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.1
05000273015
05000273015
6
3
10
7
3.7
0.4
5.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.52
05000273003
05000273003
8
4
15
9
5.2
0.6
7.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
1.2
05000273007
05000273007
10
5
90
9
7.3
0.8
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.1
05000273016
05000273016
6
3
20
7
3.7
0.4
5.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.51
05000273004
05000273004
8
4
30
9
5.2
0.6
7.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
1.2
05000273026
05000273026
12
8
100
13
13.2
1.2
11.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
6.8
05000273008
05000273008
10
6
20
9
10.3
1
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.9
05000273017
05000273017
8
4
15
9
5.2
0.6
7.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
1.2
05000273032
05000273032
8
4
30
9
5.2
0.6
7.9
80
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.59
05000273027
05000273027
16
10
80
16
16.9
1.6
15.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
15
05000273009
05000273009
10
6
30
9
10.3
1
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.9
05000273018
05000273018
8
4
30
9
5.2
0.6
7.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
1.2
05000273033
05000273033
10
5
30
9
7.3
0.8
9.9
80
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.99
05000273028
05000273028
16
10
160
16
16.6
1.6
15.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
15
05000273010
05000273010
10
6
60
9
10.3
1
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.9
05000273019
05000273019
10
5
30
9
7.3
0.8
9.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
2.1
05000273034
05000273034
10
5
60
9
7.3
0.8
9.9
80
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.95
05000273029
05000273029
6
3
10
7
3.7
0.4
5.9
80
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.26
05000273040
05000273040
12
8
100
13
13.3
1.2
11.9
80
Kunststoff/Stahlstift, ei...
0.23
05000273011
05000273011
12
8
50
13
13.3
1.2
11.9
100
Kunststoff/Stahlstift, ei...
6.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6380D - Side thrust piece, with seal against chips and dirt
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성