05000269000 - Spring loaded side thrust piece on one side, reinforced spring force
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000269000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000269000/05000269000.prj},{NB=05000269001},{ARTNR=05000269001},{D1=10},{D2=5.5},{L1=30},{L2=7},{L3=8},{B=4.5},{D=10},{S=1},{F1=60},{F2=170},{T=80},{MAT=Automatenstahl brüniert/Kugel aus Kugellagerstahl gehärtet/ Feder aus PU},{GEW=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000269001
05000269001
10
5.5
30
7
8
4.5
10
1
60
170
80
Automatenstahl brüniert/K...
9
05000269002
05000269002
12
6.5
35
8
9
5.5
12
1.5
80
260
80
Automatenstahl brüniert/K...
14
05000269003
05000269003
14
8
40
9
10
6.5
14
2
120
480
80
Automatenstahl brüniert/K...
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성