05000266000 - Precision indexing plunger with conical receiver and locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000266000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000266000/05000266000.prj},{NB=05000266002},{ARTNR=05000266002},{D=12},{D1=12},{D2=23},{D3=20},{D4=32},{D5=M8},{L1=6},{L2=3},{L3=35},{L4=13},{L5=33},{L6=40.5},{F1=22},{F2=35},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen/Thermoplast},{FAR=schwarzgrau},{GEW=135}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000266001
05000266001
10
10
19
16
25
M6
6
2.5
31
13
25
32.5
19
29
Einsatzstahl, einsatzgehä...
schwarzgrau
78
05000266002
05000266002
12
12
23
20
32
M8
6
3
35
13
33
40.5
22
35
Einsatzstahl, einsatzgehä...
schwarzgrau
135
05000266003
05000266003
16
16
28
25
40
M10
6
3
42
13
41.5
49
30
50
Einsatzstahl, einsatzgehä...
schwarzgrau
228
05000266004
05000266004
20
20
33
30
40
M10
6
3
50
13
41.5
49
46
63
Einsatzstahl, einsatzgehä...
schwarzgrau
348
05000266005
05000266005
25
25
42
38
50
M10
6
3
60
13
51
58.5
39
73
Einsatzstahl, einsatzgehä...
schwarzgrau
651
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성