05000264000 - Precision indexing plungers with cylindrical seat, with locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000264000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000264000/05000264000.prj},{NB=05000264003},{ARTNR=05000264003},{D1=16},{D2=28},{D3=25},{D4=40},{D5=M10},{L1=10},{L2=3},{L3=42},{L4=13},{L5=41.5},{L6=53},{F1=20},{F2=50},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen/Griffkugel Thermoplast},{GEW=228}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.005/-0.01
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000264002
05000264002
12
23
20
32
M8
10
3
35
13
33
44.5
15
35
Einsatzstahl, einsatzgehä...
136
05000264003
05000264003
16
28
25
40
M10
10
3
42
13
41.5
53
20
50
Einsatzstahl, einsatzgehä...
228
05000264004
05000264004
20
33
30
40
M10
10
3
50
13
41.5
53
36
63
Einsatzstahl, einsatzgehä...
350
05000264001
05000264001
10
19
16
25
M6
10
2.5
31
13
25
36.5
15
30
Einsatzstahl, einsatzgehä...
79
05000264005
05000264005
25
42
38
50
M10
10
3
60
13
51
62.5
20
73
Einsatzstahl, einsatzgehä...
650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성