05000263000 - Precision indexing plungers with cylindrical receiver, without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000263000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000263000/05000263000.prj},{NB=05000263002},{ARTNR=05000263002},{D1=12},{D2=23},{D3=20},{D4=32},{D5=M8},{L1=10},{L2=3},{L3=35},{L4=13},{L5=33},{F1=15},{F2=35},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen/Griffkugel Thermoplast},{GEW=138}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.005/-0.01
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000263001
05000263001
10
19
16
25
M6
10
2.5
31
13
25
15
30
Einsatzstahl, einsatzgehä...
79
05000263002
05000263002
12
23
20
32
M8
10
3
35
13
33
15
35
Einsatzstahl, einsatzgehä...
138
05000263003
05000263003
16
28
25
40
M10
10
3
42
13
41.5
20
50
Einsatzstahl, einsatzgehä...
226
05000263004
05000263004
20
33
30
40
M10
10
3
50
13
41.5
36
63
Einsatzstahl, einsatzgehä...
350
05000263005
05000263005
25
42
38
50
M10
10
3
60
13
51
20
73
Einsatzstahl, einsatzgehä...
649
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성