05000258000 - Index bolt with screw-on flange and plastic cap
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000258000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000258000/05000258000.prj},{NB=05000258003},{ARTNR=05000258003},{D1=8},{L2=12},{D2=20},{D3=40},{H=20},{K=22},{L1=69},{L4=52},{S=15},{F1=21},{F2=58},{T=80},{MAT=Stahl, brüniert/Stahlraststift, nitriert/Kunststoffkappe Thermoplast},{GEW=169}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.05
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000258002
05000258002
8
10
16
35
16
20
56
42
12
12
32
80
Stahl, brüniert/Stahlrast...
85
05000258001
05000258001
6
10
16
35
16
20
56
42
12
12
32
80
Stahl, brüniert/Stahlrast...
83
05000258003
05000258003
8
12
20
40
20
22
69
52
15
21
58
80
Stahl, brüniert/Stahlrast...
169
05000258004
05000258004
10
10
16
35
16
20
56
42
12
12
32
80
Stahl, brüniert/Stahlrast...
86
05000258005
05000258005
10
12
20
40
20
22
69
52
15
21
58
80
Stahl, brüniert/Stahlrast...
171
05000258006
05000258006
12
12
20
40
20
22
69
52
15
21
58
80
Stahl, brüniert/Stahlrast...
171
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성