05000247000 - Index plunger, with quick release knob, steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000247000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000247000/05000247000.prj},{NB=05000247002},{ARTNR=05000247002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{L2=9},{D3=30},{L1=53.5},{L3=22},{L4=6},{SW=19},{F1=6},{F2=25},{T=80},{MAT=Stahl/PA6_Knopf/POM-Druckknopf},{GEW=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
L2
min.
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000247001
05000247001
6
M12x1.5
6
30
53.5
22
6
19
6.5
19
80
Stahl/PA6_Knopf/POM-Druck...
47
05000247002
05000247002
6
M12x1.5
9
30
53.5
22
6
19
6
25
80
Stahl/PA6_Knopf/POM-Druck...
48
05000247003
05000247003
8
M16x1.5
8
30
59.5
26
8
19
8.5
26
80
Stahl/PA6_Knopf/POM-Druck...
74
05000247005
05000247005
10
M16x1.5
12
30
59.5
26
8
19
9.5
38
80
Stahl/PA6_Knopf/POM-Druck...
78
05000247004
05000247004
8
M16x1.5
12
30
59.5
26
8
19
8.5
28
80
Stahl/PA6_Knopf/POM-Druck...
77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 22120. - Index Plungers with hexagon collar, stainless steel A4 / with k...
Halder
22.12.2022
05000219000 - Index plunger without hexagonal collar,with crown
SToxxparts
31.05.2022
05000245000 - Index plunger, with release lock
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성