05000243000 - Index plunger, with pull ring and locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000243000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000243000/05000243000.prj},{NB=05000243007},{ARTNR=05000243007},{D1=10},{D2=M16},{D3=2},{L1=9},{L2=34},{L3=44},{L4=25},{M=22},{S=9},{F1=7},{F2=27},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.05/-0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000243001
05000243001
5
M10
1.5
5
22
28
23
18
5
5
15
250
Edelstahl
11
05000243006
05000243006
8
M16x1.5
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Edelstahl
45
05000243002
05000243002
5
M10x1
1.5
5
22
28
23
18
5
5
15
250
Edelstahl
12
05000243007
05000243007
10
M16
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Edelstahl
45
05000243003
05000243003
6
M12
2
6
24
31
25
22
6
6
21
250
Edelstahl
18
05000243008
05000243008
10
M16x1.5
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Edelstahl
47
05000243004
05000243004
6
M12x1.5
2
6
24
31
25
22
6
6
21
250
Edelstahl
18
05000243005
05000243005
8
M16
2
9
34
44
25
22
9
7
27
250
Edelstahl
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN717 - Indexing plungers, Type AK without rest position (lifting ring), wi...
Berger Tools
04.04.2023
EH 22120. - Index Plungers simple finish / with pull-ring
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성