05000240000 - Index plunger, for thin-walled parts, with locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000240000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000240000/05000240000.prj},{NB=05000240002},{ARTNR=05000240002},{D1=6},{L2=10.5},{D2=25},{D3=10},{L1=34},{L3=6},{L4=10},{S=1-5},{SW1=17},{SW2=14},{F1=8.5},{F2=22},{T=80},{MAT=Stahlhülse, galvanisch verzinkt/Edelstahlraststift, vernickelt/PA6-Knopf},{FAR=schwarz},{GEW=39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000240001
05000240001
6
8.5
25
10
34
6
10
1-5
17
14
8.5
22
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
schwarz
39
05000240002
05000240002
6
10.5
25
10
34
6
10
1-5
17
14
8.5
22
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
schwarz
39
05000240003
05000240003
8
10
31
12
40
7.5
12
1-5
19
16
15.5
28
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
schwarz
61
05000240004
05000240004
8
12
31
12
40
7.5
12
1-5
19
16
15.5
28
80
Stahlhülse, galvanisch ve...
schwarz
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성