05000230000 - Index plunger with screw-on flange and locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000230000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000230000/05000230000.prj},{NB=05000230004},{ARTNR=05000230004},{D1=8},{L2=18},{B1=46},{B2=20},{D2=12},{D3=31},{D4=5.3},{D5=10.4},{K=34},{L1=54},{L3=2.5},{L4=5.5},{S=8},{F1=15.5},{F2=28},{T=80},{MAT=Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt/Stahl gehärtet/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
-0.02/-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L3
-0.15
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000230003
05000230003
8
8
46
20
12
31
5.3
10.4
34
44
2.5
5.5
8
15.5
28
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
60
05000230004
05000230004
8
18
46
20
12
31
5.3
10.4
34
54
2.5
5.5
8
15.5
28
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
63
05000230001
05000230001
6
6
40
18
10
25
4.3
8.3
30
37
2.5
4.5
6
8.5
22
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
36
05000230002
05000230002
6
14
40
18
10
25
4.3
8.3
30
45
2.5
4.5
6
8.5
22
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 722.6 - Indexing Plungers, Steel, with Flange for Surface Mounting, Type...
Ganter
12.04.2024
05000229000 - Index plunger with screw-on flange, without locking
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성