05000229000 - Index plunger with screw-on flange, without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000229000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000229000/05000229000.prj},{NB=05000229002},{ARTNR=05000229002},{D1=6},{L2=14},{B1=40},{B2=18},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{D5=8.3},{K=30},{L1=45},{L3=2.5},{L4=4.5},{S=6},{F1=8.5},{F2=22},{T=80},{MAT=Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt/Stahl gehärtet/PA7},{FAR=schwarz},{GEW=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
-0.02/-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L3
-0.15
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000229001
05000229001
6
6
40
18
10
25
4.3
8.3
30
37
2.5
4.5
6
8.5
22
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
26
05000229002
05000229002
6
14
40
18
10
25
4.3
8.3
30
45
2.5
4.5
6
8.5
22
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
38
05000229003
05000229003
8
8
46
20
12
31
5.3
10.4
34
44
2.5
5.5
8
15.5
28
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
59
05000229004
05000229004
8
18
46
20
12
31
5.3
10.4
34
54
2.5
5.5
8
15.5
28
80
Zink-Druckguss, galvanisc...
schwarz
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 722.6 - Indexing Plungers, Steel, with Flange for Surface Mounting, Type...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성