05000210000 - Index plunger with hexagonal collar, without crown
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000210000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000210000/05000210000.prj},{NB=05000210002},{ARTNR=05000210002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D4=M6},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=10},{L6=17},{SW=14},{F1=6.5},{F2=19},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000210001
05000210001
5
M10x1
M5
5
17
5
6
15
12
6
14
250
Stahl
14
05000210002
05000210002
6
M12x1.5
M6
6
20
6
10
17
14
6.5
19
250
Stahl
23
05000210003
05000210003
8
M16x1.5
M8
8
26
8
12
23
19
11.5
28
250
Stahl
54
05000210004
05000210004
10
M20x1.5
M8
10
33
10
12
30
22
23
54
250
Stahl
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000212000 - Index plunger with hexagonal collar without knob
SToxxparts
31.05.2022
W802 - STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
05000220000 - Index plunger without hexagonal collar,without knob
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성