05000208000 - Positioning bushing for locking bolt and locking pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000208000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000208000/05000208000.prj},{NB=05000208003},{ARTNR=05000208003},{D1=M12x1.5},{D3=6.2},{D2=24},{D4=12},{L1=10},{L2=16},{L3=11},{L4=5},{L5=1.5},{D=6},{SW=4},{MAT=Edelstahl, gehärtet},{GEW=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D4
-0.05
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
+0.5
[mm]
D
for bolts
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000208001
05000208001
M12x1.5
4.2
24
12
10
16
11
5
1.5
4
4
Edelstahl, gehärtet
17
05000208002
05000208002
M12x1.5
5.2
24
12
10
16
11
5
1.5
5
4
Edelstahl, gehärtet
16
05000208003
05000208003
M12x1.5
6.2
24
12
10
16
11
5
1.5
6
4
Edelstahl, gehärtet
16
05000208004
05000208004
M16x1.5
8.2
32
16
12
20
13
7
1.5
8
6
Edelstahl, gehärtet
36
05000208005
05000208005
M16x1.5
10.2
32
16
12
20
13
7
1.5
10
6
Edelstahl, gehärtet
33
05000208006
05000208006
M16x1.5
12.2
32
16
12
20
13
7
1.5
12
6
Edelstahl, gehärtet
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1840 - Positioning bushes, steel or stainless steel for status sensor
KIPP
17.05.2024
EH 23111. - Positioning Clamping Pins
Halder
22.12.2022
LOCPIN - LOCATING PIN
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성