05000207000 - Positioning bushing for locking bolt and locking pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000207000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000207000/05000207000.prj},{NB=05000207006},{ARTNR=05000207006},{D1=M16x1.5},{D3=12.2},{D2=32},{D4=16},{L1=12},{L2=20},{L3=13},{L4=7},{L5=1.5},{D=12},{SW=6},{MAT=Stahl, gehärtet, brüniert},{GEW=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D4
-0.05
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
+0.5
[mm]
D
for bolts
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000207001
05000207001
M12x1.5
4.2
24
12
10
16
11
5
1.5
4
4
Stahl, gehärtet, brüniert
17
05000207002
05000207002
M12x1.5
5.2
24
12
10
16
11
5
1.5
5
4
Stahl, gehärtet, brüniert
16
05000207006
05000207006
M16x1.5
12.2
32
16
12
20
13
7
1.5
12
6
Stahl, gehärtet, brüniert
33
05000207003
05000207003
M12x1.5
6.2
24
12
10
16
11
5
1.5
6
4
Stahl, gehärtet, brüniert
16
05000207004
05000207004
M16x1.5
8.2
32
16
12
20
13
7
1.5
8
6
Stahl, gehärtet, brüniert
36
05000207005
05000207005
M16x1.5
10.2
32
16
12
20
13
7
1.5
10
6
Stahl, gehärtet, brüniert
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성