05000206000 - Receiving bush, for locking bolts and locking bolts
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000206000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000206000/05000206000.prj},{NB=05000206003},{ARTNR=05000206003},{D1=M12x1.5},{D2=6.2},{D3=12.1},{L1=9},{L2=10},{L3=13},{D=6},{SW=13},{T=250},{MAT=Stahl, nitriert},{GEW=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.1
[mm]
D3
±0.3
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
-0.3
[mm]
L3
[mm]
D
for bolts
[mm]
SW
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000206001
05000206001
M12x1.5
4.2
12.1
9
10
13
4
13
250
Stahl, nitriert
10
05000206002
05000206002
M12x1.5
5.2
12.1
9
10
13
5
13
250
Stahl, nitriert
10
05000206003
05000206003
M12x1.5
6.2
12.1
9
10
13
6
13
250
Stahl, nitriert
9
05000206004
05000206004
M16x1.5
8.2
16.1
11
12
15
8
17
250
Stahl, nitriert
18
05000206005
05000206005
M16x1.5
10.2
16.1
11
12
15
10
17
250
Stahl, nitriert
14
05000206006
05000206006
M16x1.5
12.2
16.1
11
12
15
12
17
250
Stahl, nitriert
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성