05000202000 - Index plunger with screw-on flange, horizontal with pull ring, without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000202000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000202000/05000202000.prj},{NB=05000202002},{ARTNR=05000202002},{D1=5},{D3=18},{B1=22},{B2=28},{B3=8},{B4=4.3},{H1=4.5},{H2=9.5},{K1=18},{K2=5},{K3=10},{K4=7},{L1=45},{L2=5},{F1=5},{F2=24},{T=100},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet/Edelstahl},{FAR=schwarz},{GEW=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
-0.2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000202001
05000202001
4
14
16.5
22
6
3.3
4
7
14
4
8
4.5
34.5
4
3
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
10
05000202002
05000202002
5
18
22
28
8
4.3
4.5
9.5
18
5
10
7
45
5
5
24
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
20
05000202003
05000202003
6
24
27.5
32
10
5.4
5
10.5
21
5.5
12
10
57.5
6
5
21
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
40
05000202004
05000202004
8
30
33
34
12
5.4
6
12.5
23
5.5
12
15.5
71
8
6
22
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
58
05000202005
05000202005
10
30
35
39
14.5
6.5
6
14.5
27
6
15
13.5
75
10
4
25
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 417 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type A, with lifting ring
JW Winco
02.04.2024
GN 417.1 - Stainless Steel-Locators for indexing plungers GN 417
JW Winco
02.04.2024
GN 417 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type D, with wire loop
JW Winco
02.04.2024
GN 722.6 - Indexing Plungers, Steel, with Flange for Surface Mounting, Type...
JW Winco
02.04.2024
GN 416.1 - Locators for spring latches GN 416
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성