05000198000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar and T-handle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000198000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000198000/05000198000.prj},{NB=05000198003},{ARTNR=05000198003},{D1=8},{L2=8},{D2=M16x1.5},{L1=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{F1=8.5},{F2=26},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=64}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000198001
05000198001
6
6
M12x1.5
48
22
6
54
14
6.5
19
80
Stahl/PA6
31
05000198002
05000198002
6
9
M12x1.5
48
22
6
54
14
6
25
80
Stahl/PA6
32
05000198003
05000198003
8
8
M16x1.5
59
26
8
59
17
8.5
26
80
Stahl/PA6
64
05000198004
05000198004
8
12
M16x1.5
59
26
8
59
17
8.5
28
80
Stahl/PA6
65
05000198005
05000198005
10
12
M16x1.5
59
26
8
59
17
9.5
38
80
Stahl/PA6
66
05000198006
05000198006
12
15
M20x1.5
68
33
10
59
22
11.5
40
80
Stahl/PA6
121
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성