05000196000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar and locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000196000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000196000/05000196000.prj},{NB=05000196002},{ARTNR=05000196002},{D1=4},{L2=6},{D2=M8x1},{D3=16},{L1=35},{L3=16},{L4=5},{SW=10},{F1=4},{F2=12.5},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000196001
05000196001
4
4
M8x1
16
35
16
5
10
4.5
12
80
Stahl/PA6
12
05000196004
05000196004
5
8
M10x1
19
40
18
6
12
5
18
80
Stahl/PA6
20
05000196006
05000196006
6
9
M12x1.5
23
48
22
6
14
6
25
80
Stahl/PA6
33
05000196008
05000196008
8
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
28
80
Stahl/PA6
68
05000196002
05000196002
4
6
M8x1
16
35
16
5
10
4
12.5
80
Stahl/PA6
12
05000196005
05000196005
6
6
M12x1.5
23
48
22
6
14
6.5
19
80
Stahl/PA6
31
05000196011
05000196011
16
20
M24x2
33
78.5
38
12
27
13
54
80
Stahl/PA6
220
05000196007
05000196007
8
8
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
26
80
Stahl/PA6
65
05000196009
05000196009
10
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
9.5
38
80
Stahl/PA6
69
05000196003
05000196003
5
5
M10x1
19
40
18
6
12
5
15
80
Stahl/PA6
20
05000196010
05000196010
12
15
M20x1.5
33
67
33
10
22
11.5
40
80
Stahl/PA6
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성