05000193000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar, without knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000193000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000193000/05000193000.prj},{NB=05000193005},{ARTNR=05000193005},{D1=6},{L2=6},{D2=M12x1.5},{D4=M5},{D5=9},{L3=22},{L4=6},{L5=7},{L6=3.5},{SW=14},{F1=6.5},{F2=19},{T=250},{MAT=Stahl/brüniert},{GEW=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°c]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000193001
05000193001
4
4
M8x1
M3
7
16
5
4.5
2.5
10
4.5
12
250
Stahl/brüniert
9
05000193002
05000193002
4
6
M8x1
M3
7
16
5
4.5
2.5
10
4
12.5
250
stahl/brüniert
9
05000193003
05000193003
5
5
M10x1
M4
8
18
6
5.5
3
12
5
15
250
Stahl/brüniert
16
05000193004
05000193004
5
8
M10x1
M4
8
18
6
5.5
3
12
5
18
250
stahl/brüniert
16
05000193005
05000193005
6
6
M12x1.5
M5
9
22
6
7
3.5
14
6.5
19
250
Stahl/brüniert
25
05000193006
05000193006
6
9
M12x1.5
M5
9
22
6
7
3.5
14
6
25
250
stahl/brüniert
25
05000193007
05000193007
8
8
M16x1.5
M6
10
26
8
8.5
4
17
8.5
26
250
Stahl/brüniert
55
05000193008
05000193008
8
12
M16x1.5
M6
10
26
8
8.5
4
17
8.5
28
250
stahl/brüniert
55
05000193009
05000193009
10
12
M16x1.5
M6
10
26
8
8.5
4
17
9.5
38
250
Stahl/brüniert
56
05000193010
05000193010
12
15
M20x1.5
M6
12
33
10
8.5
4
22
11.5
40
250
stahl/brüniert
111
05000193011
05000193011
16
20
M24x2
M8
15
38
12
11.5
5
27
13
54
250
Stahl/brüniert
194
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03092 - Indexing plungers
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성