05000190000 - Index plunger mini latch without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000190000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000190000/05000190000.prj},{NB=05000190007},{ARTNR=05000190007},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=74}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000190001
05000190001
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
250
Edelstahl
28
05000190002
05000190002
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
250
Edelstahl
28
05000190003
05000190003
5
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
250
Edelstahl
49
05000190004
05000190004
5
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
250
Edelstahl
50
05000190005
05000190005
6
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
250
Edelstahl
50
05000190006
05000190006
6
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
250
Edelstahl
50
05000190007
05000190007
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
250
Edelstahl
74
05000190008
05000190008
6
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
250
Edelstahl
75
05000190009
05000190009
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
250
Edelstahl
75
05000190010
05000190010
7
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
250
Edelstahl
75
05000190011
05000190011
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
34
250
Edelstahl
110
05000190012
05000190012
8
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
250
Edelstahl
113
05000190013
05000190013
10
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
250
Edelstahl
113
05000190014
05000190014
10
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
250
Edelstahl
113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성