05000184000 - Index plunger mini latch without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000184000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000184000/05000184000.prj},{NB=05000184002},{ARTNR=05000184002},{D1=5},{D2=M8x0.75},{D3=21},{D4=15},{L1=26.5},{L2=5},{L3=5},{L4=3.5},{SW=10},{F1=4.5},{F2=12},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{GEW=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
0/-0.06
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000184001
05000184001
4
M8x0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
80
Edelstahl/PA6
14
05000184002
05000184002
5
M8x0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
80
Edelstahl/PA6
14
05000184003
05000184003
6
M10x1
25
18
34
7
7
4.5
12
5
18
80
Edelstahl/PA6
25
05000184004
05000184004
7
M10x1
25
18
34
7
7
4.5
12
5
18
80
Edelstahl/PA6
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar and locking
Halder
14.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성