05000181000 - Spring plunger, smooth version with collar and ball, self-clamping - INCH
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000181000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000181000/05000181000.prj},{NB=05000181001},{ARTNR=05000181001},{D1=3/16},{D2=0.157},{D3=0.22},{L1=0.236},{L2=0.039},{S=0.039},{F1=1.3},{F2=2.1},{T=122},{D=3/16},{MAT=Edelstahl/Hülse POM},{GEW=0.01}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.004
[Zoll]
D2
[Zoll]
D3
[Zoll]
L1
±0.01
[Zoll]
L2
[Zoll]
S
Stroke
[Zoll]
F1
Spring force
[lb]
F2
Spring force
[lb]
T
max.
[°F]
D
Location hole +0.008
[Zoll]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[oz]
05000181002
05000181002
1/4
0.197
0.276
0.276
0.039
0.059
1.4
2.8
122
1/4
Edelstahl/Hülse POM
0.02
05000181001
05000181001
3/16
0.157
0.22
0.236
0.039
0.039
1.3
2.1
122
3/16
Edelstahl/Hülse POM
0.01
05000181003
05000181003
5/16
0.256
0.335
0.354
0.039
0.075
1.9
4.5
122
5/16
Edelstahl/Hülse POM
0.05
05000181004
05000181004
3/8
0.315
0.433
0.531
0.059
0.091
2.7
5
122
3/8
Edelstahl/Hülse POM
0.1
05000181005
05000181005
1/2
0.394
0.551
0.63
0.059
0.126
3.1
5.6
122
1/2
Edelstahl/Hülse POM
0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22080. - Spring plungers smooth, with collar and ball, self-clamping
Halder
22.12.2022
K1171 - Spring plungers,smooth version, self-clamping, plastic
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성